text.skipToContent text.skipToNavigation

144ZR4-Y3F20DDE

Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™  SMF-28® Ultra 6x24 F, LT 2,0 HDPE, DIN VDE

Lokale Handelskontakte für Anfragen zu typischen Lieferzeiten
Allgemeine Spezifikation
Produktnummer 144ZR4-Y3F20DDE
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra fibre ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-BQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 60794-3-10 
Critères de conception et de test IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  bis  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  bis  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  bis  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 6x24 E9U LT 2.3
Porteur central GRP
Nombre de fibres 144
Code couleur du tube buffer, couche 1 Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2,3 mm
Diamètre du porteur central 2,5 mm
Nombre de tubes actifs 6
Nombre d'éléments de remplissage 0
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Matériau étanche à l'eau Hydro-expansible
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Code couleur fibres Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose
Nombre de fibres par tube 24 
Code couleur Standard DIN VDE
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 2200 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2200 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 190 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 93 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 9,3 mm 
Optische Eigenschaften
Fasercode Z
Leistungsklassen-Code 20
Faserkategorie OS2 
Fasertyp Single-mode (OS2) / 250 µm
Fasername Singlemode (OS2), biegeoptimiert
Maximale Dämpfung 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Wellenlänge 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Faserkonformität ITU-T G.652.D und ITU-T G.657.A1
Faserkerndurchmesser 8,2 µm
Mantelglasdurchmesser 125 µm
Coating-Durchmesser 242 µm
Dispersion bei 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion bei 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Kabel-Grenzwellenlänge 1260 nm
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm 9,2 µm
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm 10,4 µm
PMD (Polarisationsmodendispersion) Link Design Wert ≤ 0,04 ps/√km
Maximale Polarisationsmodendispersion (PMD) der einzelnen Faser ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 62 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Garnfreie FastAccess™ Technik
Innovatives Kabeldesign, das Risiko einer versehentlichen Beschädigung der Fasern verringert und das die Zugriffszeit auf Kabel um bis zu 70 Prozent verkürzt
Vollständig längswasserdichtes gelfreie Kabelkonstruktion
Einfacher Zugang den optischen Fasern und keine Reinigung der optischen Fasern erforderlich
Faser/Bündelader Farbkodierung nach Telcordia-Bellcore Standard
Einfache Identifizierung von Bündeladern und Fasern
Verfügbar mit Glasfasern gemäß ITU-T G.652.D und G.657.A1
Bereit für jedeweigen Anwendungsbereich
Metallfreie Kabelkonstruktion
Benötigt keinen Potentialausgleich