192ZR4-Y3F20D20
Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™ 8x24 FO, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE
General Specifications
| Product Number | 192ZR4-Y3F20D20 |
| Méthodes d'installation | Fourreaux et conduites |
| Type de câble | Loose tube |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra |
| Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-BQ(ZN)2Y |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Approbations et homologations | IEC 60794-3-10 |
| Critères de conception et de test | IEC 60794-3-10 |
| Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C to 50 °C |
| Températures, fonctionnement | -30 °C to 70 °C |
| Plage de température, stockage | -40 °C to 70 °C |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 8x24 E9U LT 2.3 |
| Porteur central | GRP |
| Nombre de fibres | 192 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,1 mm |
| Diamètre externe des tubes | 2,3 mm |
| Diamètre du porteur central | 3,9 mm |
| Couleurs des faisceaux de fibres | Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, Blanc, Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Turquoise, Bleu*, Orange*, Vert*, Marron*, Ardoise*, Blanc*, Rouge*, Transparent*, Jaune*, Violet*, Rose*, Aqua* (*avec bague noire) |
| Nombre de tubes actifs | 8 |
| Nombre d'éléments de remplissage | 0 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 8 |
| Matériau étanche à l'eau | Hydro-expansible |
| Méthode de marquage des câbles | Impression laser |
| Code couleur fibres | 1-12: bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua - 13-24: (tous avec une baque noire) bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc , rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua |
| Nombre de fibres par tube | 24 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 2200 N |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 107 mm |
| Charge de traction minimale, à court terme | 660 N |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 10,7 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | Z |
| Performance Option Code | 20 |
| Fiber Category | OS2 |
| Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fiber Name | Bend-Improved Single-mode (OS2) |
| Maximum Attenuation | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Fiber Compliance | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1 |
| Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
| Mode-Field Diameter at 1310 nm | 9.2 µm |
| Mode-Field Diameter at 1550 nm | 10.4 µm |
| PMD Link Design Value | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD maximum individual fiber | ≤ 0.1 ps/√km |
Dimensions
| Poids du câble | 85 kg/km |
| Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Binderless FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up
Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Available with G.652.D and/or G.657.A1 fiber
Ready for any application
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding