text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZR4-Y3F20D20

Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™  12x24 FO, SMF-28® ULTRA, LT 2.3 HDPE

通用规范
产品编码 288ZR4-Y3F20D20
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-BQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 60794-3-10 
Critères de conception et de test IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 12x24 E9U LT 2.3
Porteur central GRP
Nombre de fibres 288
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2,3 mm
Diamètre du porteur central 6,9 mm
Couleurs des faisceaux de fibres Bleu, Orange, Vert, Marron, Gris, Blanc, Rouge, Noir, Jaune, Violet, Rose, Turquoise, Bleu*, Orange*, Vert*, Marron*, Ardoise*, Blanc*, Rouge*, Transparent*, Jaune*, Violet*, Rose*, Aqua* (*avec bague noire)
Nombre de tubes actifs 12
Nombre d'éléments de remplissage 0
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 12
Matériau étanche à l'eau Hydro-expansible
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Code couleur fibres 1-12: bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua - 13-24: (tous avec une baque noire) bleu, orange, vert, marron, ardoise, blanc , rouge, noir, jaune, violet, rose, aqua
Nombre de fibres par tube 24 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2700 N
Résistance à la traction maxi. à long terme 284 N
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 137 mm
Charge de traction minimale, à court terme 810 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 13,7 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 158 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Technique FastAccess™ sans fil
Conception innovante du câble qui réduit le risque d'endommager accidentellement les fibres et qui réduit le temps d'accès au câble jusqu'à 70 %.
Construction de câble entièrement étanche à l'eau longitudinale sans gel
Accès facile et sans nettoyage
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Disponible avec des fibres optiques selon ITU-T G.652.D et G.657.A1
Prêt pour toute application
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran