text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZR4-Y3F20DDE

Câble ALTOS® Loose tube, sans gel, tout-diélectrique, non-blindé avec technologie Binderless FastAccess™  SMF-28® Ultra 12x24 F, LT 2,0 HDPE, DIN VDE

通用规范
产品编码 288ZR4-Y3F20DDE
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra fibre ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-BQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 60794-3-10 
Critères de conception et de test IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) Gel-Free FastAccess 12x24 E9U LT 2.3
Porteur central GRP
Nombre de fibres 288
Code couleur du tube buffer, couche 1 Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2,3 mm
Diamètre du porteur central 6,9 mm
Nombre de tubes actifs 12
Nombre d'éléments de remplissage 0
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 12
Matériau étanche à l'eau Hydro-expansible
Méthode de marquage des câbles Impression laser
Code couleur fibres Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose
Nombre de fibres par tube 24 
Code couleur Standard DIN VDE
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 2700 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2700 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 274 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 137 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 13,7 mm 
光学特性
光纤代码 Z
性能选项代码 20
光纤类别 OS2 
光纤类型 Single-mode (OS2) / 250 µm
光纤名称 抗弯单模 (OS2)
最大衰减 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km
波长 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
光纤符合性 ITU-T G.652.D和ITU-T G.657.A1
光纤纤芯直径 8.2 µm
包层直径 125 µm
涂层直径 242 µm
Dispersion @ 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion @ 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
光缆截止波长 1260 nm
在1310nm的模场直径 9.2 µm
1550nm的模场直径 10.4 µm
PMD链路设计值 ≤ 0.04 ps/√km
PMD最大单独光纤 ≤ 0.1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 137 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m

Binderless FastAccess® Technology

Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fibre damage
Fully waterblocked loose tube all-dielectric gel-free design
Simple access and no clean up

Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore

Easy identification of the individual tubes and fibres
Available with G.652.D and/or G.657.A1 fiber
Ready for any application
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding