text.skipToContent text.skipToNavigation

048EPG-T3122P20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique blindé LT2.0 HDPE, A-DQ(ZN)B2Y  4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 048EPG-T3122P20
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Blindage diélectrique
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  70 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  to  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 4X12 E9 LT 2.0
Porteur central GRP
Nombre de fibres 48
Nombre de filins de déchirement 2
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur minimale de la gaine extérieure 1,1 mm
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Diamètre du porteur central 2,1 mm
Nombre de tubes actifs 4
Nombre d'éléments de remplissage 2
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Éléments de résistance à la traction et/ou blindage Platine de fibre de verre (diélectrique)
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2700 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 174 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 87 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,7 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre E
Code d'option de performance 22
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode (OS2)
Atténuation maximale 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,06 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 65 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistant aux UV et aux microbes
Peut être installé dans des tuyaux
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Construction à âme sèche grâce à ruban et éléments hygroscopiques et hydro-expansibles
Permet une préparation rapide et aisée du câble dans toute condition d'installation