048EPG-T3122PDE
Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique blindé LT2.0 HDPE, A-DQ(ZN)B2Y 4x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D, DIN VDE
Spécifications générales
Référence du produit | 048EPG-T3122PDE |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Blindage diélectrique |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
Application | Fourreaux et conduites |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Normes de fibre | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC 60794-3-10 |
Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 70 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 4X12 E9 LT 2.0 |
Porteur central | GRP |
Nombre de fibres | 48 |
Nombre de filins de déchirement | 2 |
Code couleur du tube buffer, couche 1 | Rouge, vert, bleu, jaune |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Épaisseur minimale de la gaine extérieure | 1,1 mm |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,1 mm |
Diamètre externe des tubes | 2 mm |
Diamètre du porteur central | 2,1 mm |
Nombre de tubes actifs | 4 |
Nombre d'éléments de remplissage | 2 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 6 |
Éléments de résistance à la traction et/ou blindage | Platine de fibre de verre (diélectrique) |
Code couleur fibres | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | DIN VDE |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1500 N/10 cm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 2700 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 174 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 87 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,7 mm |
Caractéristiques optiques
Code de la fibre | E |
Code d'option de performance | 22 |
Catégorie de fibre optique | OS2 |
Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Nom de la fibre | Monomode (OS2) |
Atténuation maximale | 0,36 dB/km / 0,36 dB/km / 0,22 dB/km |
Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Conformité aux normes | ITU-T G.652.D |
Diamètre du cœur | 8,2 µm |
Diamètre de gaine | 125 µm |
Diamètre du revêtement primaire | 242 µm |
Dispersion chromatique à 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
Dispersion chromatique à 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée | 1260 nm |
Diamètre de champ de mode à 1310 nm | 9,2 µm |
Diamètre de champ de mode à 1550 nm | 10,4 µm |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien | ≤ 0,06 ps/√km |
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle | ≤ 0,1 ps/√km |
Dimensions
Poids du câble | 65 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistant aux UV et aux microbes
Peut être installé dans des tuyaux
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Construction à âme sèche grâce à ruban et éléments hygroscopiques et hydro-expansibles
Permet une préparation rapide et aisée du câble dans toute condition d'installation