text.skipToContent text.skipToNavigation

096EPG-T3122P20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique blindé LT2.0 HDPE, A-DQ(ZN)B2Y  8x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 096EPG-T3122P20
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Blindage diélectrique
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)B2Y
Application Fourreaux et conduites 
Géométrie du câble Rond
Normes
Normes de fibre TIA/EIA-492CAAB,  IEC 60793-2-50 Type B1.3,  ITU-T G.652.D,  ISO/IEC 11801 Ed.2.2 
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  70 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 8X12 E9 LT 2.0
Porteur central Fibre de verre gainée
Nombre de fibres 96
Nombre de filins de déchirement 2
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur minimale de la gaine extérieure 1,1 mm
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Diamètre du porteur central 3,3 mm
Nombre de tubes actifs 8
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 8
Éléments de résistance à la traction et/ou blindage Platine de fibre de verre (diélectrique)
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 2700 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 198 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 99 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 9,9 mm 
Dimensions
Poids du câble 80 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistant aux UV et aux microbes
Peut être installé dans des tuyaux
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Construction à âme sèche grâce à ruban et éléments hygroscopiques et hydro-expansibles
Permet une préparation rapide et aisée du câble dans toute condition d'installation