![](https://test-portal.corning.com/cornservice/sessionRefresh.png)
![18x12 E9 SMF-28e® ULTRA](https://www.corning.com/catalog/coc/products/a/altos-loose-tube-dielectric-armor-outdoor-cable-lt-2.0-hdpe/216ZPG-T3120P20/images/216ZPG-T3120P20_A.jpg/_jcr_content/renditions/product.zoom.1200.jpg)
216ZPG-T3120P20
Câble extérieur ALTOS® Loose tube diélectrique blindé LT2.0 HDPE, A-DQ(ZN)B2Y 18x12 E9 SMF-28e® ULTRA
Spécifications générales
Référence du produit | 216ZPG-T3120P20 |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Blindage diélectrique |
Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra fibre ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1 |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)B2Y |
Application | Fourreaux et conduites |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Approbations et homologations | IEC 60794-3-10 |
Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 70 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)B2Y 18X12 E9U LT 2.0 |
Porteur central | GRP |
Nombre de fibres | 216 |
Nombre de filins de déchirement | 2 |
Code couleur du tube buffer, couche 1 | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Épaisseur minimale de la gaine extérieure | 1,1 mm |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,1 mm |
Diamètre externe des tubes | 2 mm |
Diamètre du porteur central | 2,7 mm |
Nombre de tubes actifs | 18 |
Nombre d'éléments de remplissage | 2 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 20 |
Ruban | Hydro-expansible |
Ruban, couche 1 | Hydro-expansible |
Ruban, couche 2 | Hydro-expansible |
Éléments de résistance à la traction et/ou blindage | Platine de fibre de verre (diélectrique) |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Code couleur du tube buffer, couche 2 | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1500 N/10 cm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 4000 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 270 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 135 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 13,5 mm |
Dimensions
Poids du câble | 144 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
Armure en platines de fibre de verre
Protection anti-rongeurs
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistant aux UV et aux microbes
Peut être installé dans des tuyaux
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Construction à âme sèche grâce à ruban et éléments hygroscopiques et hydro-expansibles
Permet une préparation rapide et aisée du câble dans toute condition d'installation