048FP4-T3101P20
Câble extérieur ALTOS® Loose tube pour conduite LT2.0 HDPE 4x12 E10 LEAF® ITU G.655
Spécifications générales
Référence du produit | 048FP4-T3101P20 |
Type de câble | Loose tube |
Environnement | Extérieur |
Type de produit | Diélectrique |
Catégorie de fibre optique | SM NZ-DSF (G.655) |
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
Application | Fourreaux et conduites |
Géométrie du câble | Rond |
Normes
Normes de fibre | UIT-T G.655 (tous les tableaux), IEC 60793-2-50 Type B4, TIA/EIA-492-EA00, Telcordia GR-20 |
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Étanchéité | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
Plage de température, stockage | -40 °C - 70 °C |
Conception du câble
Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 4X12 E10 LT 2.0 |
Porteur central | GRP |
Nombre de fibres | 48 |
Nombre de filins de déchirement | 2 |
Code couleur du tube buffer, couche 1 | Bleu, orange, vert, marron |
Couleur de la gaine externe | Noir |
Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,1 mm |
Diamètre externe des tubes | 2 mm |
Diamètre du porteur central | 2,1 mm |
Nombre de tubes actifs | 4 |
Nombre d'éléments de remplissage | 2 |
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 6 |
Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
Nombre de fibres par tube | 12 |
Code couleur Standard | Telcordia |
Code couleur du tube buffer, couche 2 | Bleu, orange, vert, marron |
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement | 1500 N/10 cm |
Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 1500 N |
Rayon de courbure minimal à l'installation | 166 mm |
Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 83 mm |
Diamètre externe du câble, valeur nominale | 8,3 mm |
Optical Characteristics
Fiber Code | F |
Performance Option Code | 01 |
Fiber Category | OS2 |
Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
Fiber Name | LEAF® |
Maximum Attenuation | - / - / 0.25 dB/km |
Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
Fiber Compliance | ITU-T G.655.D |
Dimensions
Poids du câble | 54 kg/km |
Longueur max. par bobine/tambour | 6000 m |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibres/buffer tubes colour coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications