text.skipToContent text.skipToNavigation

048ZP4-T3120P20

Câble extérieur ALTOS® Loose tube pour conduite LT2.0 HDPE  4x12 E9 SMF-28e® Ultra

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 048ZP4-T3120P20
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra fibre ITU-TG.652.D + ITU-TG.657.A1
Codage selon EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) A-DQ(ZN)2Y
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test IEC 60794-3-10 
Étanchéité IEC 60794-1-2 F5
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  50 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Marquage du câble Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 4X12 E9U LT 2.0
Porteur central GRP
Nombre de fibres 48
Nombre de filins de déchirement 2
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Épaisseur nominale de la gaine externe 1,1 mm
Diamètre externe des tubes 2 mm
Diamètre du porteur central 2,1 mm
Nombre de tubes actifs 4
Nombre d'éléments de remplissage 2
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Code couleur du tube buffer, couche 2 Bleu, orange, vert, marron
Caractéristiques mécaniques
Résistance à l'écrasement 1500 N/10 cm
Décharge de traction maximale, lors de l'installation 1500 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 166 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 83 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 8,3 mm 
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 54 kg/km
Longueur max. par bobine/tambour 6000 m
Construction de câbles tous diélectriques
Ne nécessite ni mise à la terre ni de continuité d'écran
Résistance aux UV et aux microbes
pour les installations en conduites ou canalisations
Technologie étanche
pour les applications extérieures
Codage couleur des fibres et des tubes selon Telcordia-Bellcore
pour faciliter l'identification individuelle des gaines et fibres
Câble à âme séche grâce aux éléments hydro-gonflant
ce qui permets une préparation rapide et aisée des câbles dans les installations en extérieur