288EP4-T3122PDE
Câble extérieur ALTOS® Loose tube pour conduite LT2.0 HDPE 24x12 E9 SMF-28e+® ITU G652.D, DIN VDE
General Specifications
| Product Number | 288EP4-T3122PDE |
| Installation Methods | Duct |
| Cable Type | Loose Tube |
| Environment | Outdoor |
| Product Type | Dielectric |
| Fiber Category | ITU-TG.652.D (OS2) |
| Coding according to EN 60794-1-1 (DIN VDE 0888-100-1) | A-DQ(ZN)2Y |
| Cable geometry | Round |
Standards
| Fiber Standards | TIA/EIA-492CAAB, IEC 60793-2-50 Type B1.3, ITU-T G.652.D, ISO/IEC 11801 Ed.2.2 |
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
| Design and Test Criteria | IEC 60794-3-10 |
| Waterblocking | IEC 60794-1-2 F5 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C to 50 °C (23 °F to 122 °F ) |
| Temperature Range, Operation | -30 °C to 70 °C (-22 °F to 158 °F ) |
| Temperature Range, Storage | -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F ) |
Conception du câble
| Marquage du câble | Meter - Handset - Sine - CORNING - Year - ALTOS (R) A-DQ(ZN)2Y 24X12 E9 LT 2.0 |
| Porteur central | GRP |
| Nombre de fibres | 288 |
| Nombre de filins de déchirement | 2 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
| Code couleur du tube buffer, couche 3 | Red, Green, Blue, Yellow, White, Slate, Brown, Violet, Aqua, Black, Orange, Pink, Red, Green, Blue |
| Épaisseur nominale de la gaine externe | 1,1 mm |
| Diamètre externe des tubes | 2 mm |
| Diamètre du porteur central | 4 mm |
| Nombre de tubes actifs | 24 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 24 |
| Code couleur fibres | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise, noir, orange, rose |
| Nombre de fibres par tube | 12 |
| Code couleur Standard | DIN VDE |
| Code couleur du tube buffer, couche 2 | Rouge, vert, bleu, jaune, blanc, gris, marron, violet, turquoise |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à l'écrasement | 1500 N/10 cm |
| Décharge de traction maximale, lors de l'installation | 2200 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 284 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 142 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 14,2 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | E |
| Performance Option Code | 22 |
| Fiber Category | OS2 |
| Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fiber Name | Single-mode (OS2) |
| Maximum Attenuation | 0.36 dB/km / 0.36 dB/km / 0.22 dB/km |
| Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Fiber Compliance | ITU-T G.652.D |
| Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
| Mode-Field Diameter at 1310 nm | 9.2 µm |
| Mode-Field Diameter at 1550 nm | 10.4 µm |
| PMD Link Design Value | ≤ 0.06 ps/√km |
| PMD maximum individual fiber | ≤ 0.1 ps/√km |
Dimensions
| Cable Weight | 154 kg/km |
| Max. cable length per reel/drum | 6000 m |
All-dielectric construction
Requires no grounding or bonding
UV- and microbe-resistant
Can be installed in ducts or conduits
Waterblocking technology
OSP (outdoor) applications
Fibers/buffer tubes color coded to Telcordia-Bellcore
Easy identification of the individual tubes and fibres
Dry cable core by means of water swellable elements
Allows efficient and craft-friendly cable preparation in outdoor applications