text.skipToContent text.skipToNavigation

002ZTF-D1035M20

Câble hybride ActiFi®  Loose tube, extérieur, 2FO, conducteur 2 Cu, 16AWG

Livraison normale en 42 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 002ZTF-D1035M20
Méthodes d'installation Fourreaux et conduites 
Type de câble Loose tube
Environnement Extérieur
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations National Electrical Code® (NEC) Article 800 
Critères de conception et de test ICEA S-120-742, UL 13, 300 VAC, 80 C, ICEA S-83-596 
Conditions externes
Températures, installation 0 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -40 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Porteur central Mèche
Nombre de fibres 2
Nombre de filins de déchirement 1
Couleur de la gaine externe Noir
Couleur de la structure du monotube Blanc
Diamètre externe des tubes 2 mm
Conducteur AWG 16
Nombre de tubes actifs 1
Nombre de conducteurs 2
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 1
Code couleur fibres Bleu, orange
Nombre de fibres par tube
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction maxi. à long terme 133 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 91 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 60,96 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 6,1 mm 
Dimensions
Poids du câble 210 kg/km
2-in-1 composite cable design
One cable meets power and signal needs

Capacitance mutuelle entre conducteurs contigus

<164 pF/m

Fibres individuelles

Facilement accessible pour le raccordement

16 AWG copper conductor
Power transmission with flexibility in design
Conductor color code
Closely follows Telcordia fiber color code
2 fiber SMF-28® Ultra fibers
Reliable performance in challenging routes