Câble hybride ActiFi®
Les câbles hybrides à puissance limitée de classe 3 de Corning® ActiFi® constituent la solution ultime pour l'alimentation à distance en extérieur des systèmes d'antennes distribuées, des réseaux optiques, des petites cellules et d'autres équipements à la périphérie du réseau. Les câbles ActiFi® de Corning offrent également une solution permettant d'économiser du temps et de l'argent pour les installations nécessitant des équipements alimentés à distance. En intégrant dans un même câble le cuivre à pose linéaire et la fibre Loose tube, les câbles ActiFi® éliminent la nécessité d'installer des câbles d'alimentation et de fibre différents. Cela permet des économies de temps d'installation, de coûts de main d'œuvre et d'espace dans les conduites ou les chemins de câbles. Ce design compact et polyvalent est disponible avec une option de blindage imbriqué pour une protection supplémentaire là où une conduite n'est pas réalisable. Lors de l'installation de ce câble dans une conduite, l'extrémité du câble doit être fermée pour éviter toute intrusion d'eau à partir de l'extrémité du câble.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 002ZTF-D1035M20 | Câble hybride ActiFi®, Loose tube extérieur, 2 F, conducteur 2 Cu, 16AWG |