text.skipToContent text.skipToNavigation

024ZM4-T3F22AMX

Câbles MiniXtend® avec technologie Binderless* FastAccess®  24 FO, E9 G.657.A1 fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number 024ZM4-T3F22AMX
Installation Methods Microduct 
Cable Type Stranded Loose Tube
Environment Outdoor
Product Type Dielectric
Fiber Category Single-mode (OS2)
Cable geometry Round
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Common Installations Outdoor microduct, indoor when installed according to National Electrical Code® (NEC®) Article 770
Design and Test Criteria IEC 60794-5-10 
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  40 °C    (23 °F  to  104 °F    )
Temperature Range, Operation -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Temperature Range, Storage -30 °C  to  70 °C    (-22 °F  to  158 °F    )
Conception du câble
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 24
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Diamètre externe des tubes 1,4 mm
Nombre de tubes actifs 2
Nombre d'éléments de remplissage 4
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation 350 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 106 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 80 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 5,3 mm 
Diamètre minimal de la conduite 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Optical Characteristics
Fiber Code Z
Performance Option Code 22
Fiber Category OS2 
Fiber Type Single-mode (OS2) / 250 µm
Fiber Name Bend-Improved Single-mode (OS2)
Maximum Attenuation 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.22 dB/km
Wavelengths 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Fiber Compliance ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1
Dimensions
Cable Weight 25 kg/km
Binderless* FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28® Ultra fiber
ITU-T G.652.D/G.657.A1 rated fiber with improved attenuation and bend performance as well as compatibility with standard single-mode fibers