048ZM4-T3F22AMX
Câbles MiniXtend® avec technologie Binderless* FastAccess® 48 FO, E9 G.657.A1 fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
Spécifications générales
| Référence du produit | 048ZM4-T3F22AMX |
| Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Application | Microconduite |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Installations communes | Microconduite extérieure, intérieure conformément à l'article 770 du National Electrical Code® (NEC®) |
| Critères de conception et de test | IEC 60794-5-10 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C - 40 °C |
| Températures, fonctionnement | -30 °C - 70 °C |
| Plage de température, stockage | -30 °C - 70 °C |
Conception du câble
| Porteur central | Diélectrique |
| Nombre de fibres | 48 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Bleu, orange, vert, marron |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
| Diamètre externe des tubes | 1,4 mm |
| Nombre de tubes actifs | 4 |
| Nombre d'éléments de remplissage | 2 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 6 |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
| Nombre de fibres par tube | 12 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction max. à l'installation | 350 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 106 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 80 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 5,3 mm |
| Diamètre minimal de la conduite | 8 mm |
| Optimal Duct Size | 10 mm |
Caractéristiques optiques
| Code de la fibre | Z |
| Code d'option de performance | 22 |
| Catégorie de fibre optique | OS2 |
| Type de fibre | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Nom de la fibre | Monomode flexion améliorée (OS2) |
| Atténuation maximale | 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,22 dB/km |
| Longueurs d'onde | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Conformité aux normes | ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1 |
Dimensions
| Poids du câble | 25 kg/km |
Binderless* FastAccess™
Conception innovante de câble réduisant jusqu'à 70% du temps de préparation et diminuant le risque de dommages de la fibre
Meilleure densitéde câble et de fibre
Diamètre extérieur réduit permettant une plus haute densité et une baisse des coûts d'installation: jusqu' à 96 fibres dans des micro-conduites de 8 mm (diam. int.) et 144 fibres dans des micro-conduites de 10 mm (diam. int.)
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Distances d'installation: plus de 2000 m (6560 ft) à une vitesse de 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28®
Fibre certifiée ITU-T G.652.D/G.657.A1 avec une atténuation et une performance à la flexion améliorées, ainsi qu'une compatibilité avec les fibres monomodes standard