text.skipToContent text.skipToNavigation

072ZM4-T3F20AMX

Câbles MiniXtend® avec technologie Binderless* FastAccess®  72 FO, SMF-28® Ultra fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit 072ZM4-T3F20AMX
Méthodes d'installation Microconduite 
Type de câble Câble toronné à structure libre/loose tube
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique SMF-28® Ultra 242 fibre optique
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Installations communes Microconduite extérieure, intérieure conformément à l'article 770 du National Electrical Code® (NEC®)
Critères de conception et de test IEC 60794-5-10 
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  -  40 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -30 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Porteur central Diélectrique
Nombre de fibres 72
Code couleur du tube buffer, couche 1 Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène à haute densité (HDPE)
Diamètre externe des tubes 1,4 mm
Nombre de tubes actifs 6
Nombre d'éléments de remplissage 0
Nombre d'éléments constituant l'âme du câble 6
Code couleur fibres Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise
Nombre de fibres par tube 12 
Code couleur Standard Telcordia
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction max. à l'installation 350 N
Rayon de courbure minimal à l'installation 106 mm
Rayon de courbure minimal en fonctionnement 80 mm
Diamètre externe du câble, valeur nominale 5,3 mm 
Diamètre minimal de la conduite 8 mm
Optimal Duct Size 10 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 20
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 250 µm
Nom de la fibre Monomode flexion améliorée (OS2)
Atténuation maximale 0,34 dB/km / 0,34 dB/km / 0,20 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Diamètre du cœur 8,2 µm
Diamètre de gaine 125 µm
Diamètre du revêtement primaire 242 µm
Dispersion chromatique à 1550 nm ≤ 18 [ps/(nm*km)]
Dispersion chromatique à 1625 nm ≤ 22 [ps/(nm*km)]
Longueur d'onde de coupure, pour fibre câblée 1260 nm
Diamètre de champ de mode à 1310 nm 9,2 µm
Diamètre de champ de mode à 1550 nm 10,4 µm
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur sur un lien ≤ 0,04 ps/√km
Dispersion des modes de polarisation (PMD), valeur maximale pour fibre individuelle ≤ 0,1 ps/√km
Dimensions
Poids du câble 23 kg/km
Binderless* FastAccess™
Conception innovante de câble réduisant jusqu'à 70% du temps de préparation et diminuant le risque de dommages de la fibre
Meilleure densitéde câble et de fibre
Diamètre extérieur réduit permettant une plus haute densité et une baisse des coûts d'installation: jusqu' à 96 fibres dans des micro-conduites de 8 mm (diam. int.) et 144 fibres dans des micro-conduites de 10 mm (diam. int.)
Optimisé pour installation par soufflage dans des micro-conduites
Distances d'installation: plus de 2000 m (6560 ft) à une vitesse de 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28®

Fibre certifiée ITU-T G.652.D/G.657.A1 avec une atténuation et une performance à la flexion améliorées, ainsi qu'une compatibilité avec les fibres monomodes standard