096ZM4-T3F20AMX
Câbles MiniXtend® avec technologie Binderless* FastAccess® 96 FO, SMF-28® Ultra fibre, Monomode (G.652.D/G.657.A1)
General Specifications
| Product Number | 096ZM4-T3F20AMX |
| Méthodes d'installation | Microconduite |
| Type de câble | Câble toronné à structure libre/loose tube |
| Environnement | Extérieur |
| Type de produit | Diélectrique |
| Catégorie de fibre optique | SMF-28® Ultra 242 fibre optique |
| Géométrie du câble | Rond |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
| Installations communes | Microconduite extérieure, intérieure conformément à l'article 770 du National Electrical Code® (NEC®) |
| Critères de conception et de test | IEC 60794-5-10 |
Conditions externes
| Températures, installation | -5 °C to 40 °C |
| Températures, fonctionnement | -30 °C to 70 °C |
| Plage de température, stockage | -30 °C to 70 °C |
Conception du câble
| Porteur central | Diélectrique |
| Nombre de fibres | 96 |
| Code couleur du tube buffer, couche 1 | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir |
| Couleur de la gaine externe | Noir |
| Matériau de la gaine externe | Polyéthylène à haute densité (HDPE) |
| Diamètre externe des tubes | 1,4 mm |
| Nombre de tubes actifs | 8 |
| Nombre d'éléments de remplissage | 0 |
| Nombre d'éléments constituant l'âme du câble | 8 |
| Code couleur fibres | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc, rouge, noir, jaune, violet, rose, turquoise |
| Nombre de fibres par tube | 12 |
| Code couleur Standard | Telcordia |
Caractéristiques mécaniques
| Résistance à la traction max. à l'installation | 1000 N |
| Rayon de courbure minimal à l'installation | 126 mm |
| Rayon de courbure minimal en fonctionnement | 95 mm |
| Diamètre externe du câble, valeur nominale | 6,3 mm |
| Diamètre minimal de la conduite | 8 mm |
| Optimal Duct Size | 10 mm |
Optical Characteristics
| Fiber Code | Z |
| Performance Option Code | 20 |
| Fiber Category | OS2 |
| Fiber Type | Single-mode (OS2) / 250 µm |
| Fiber Name | Bend-Improved Single-mode (OS2) |
| Maximum Attenuation | 0.34 dB/km / 0.34 dB/km / 0.20 dB/km |
| Wavelengths | 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm |
| Fiber Compliance | ITU-T G.652.D and ITU-T G.657.A1 |
| Fiber Core Diameter | 8.2 µm |
| Cladding diameter | 125 µm |
| Coating diameter | 242 µm |
| Dispersion @ 1550 nm | ≤ 18 [ps/(nm*km)] |
| Dispersion @ 1625 nm | ≤ 22 [ps/(nm*km)] |
| Cable cutoff wavelength | 1260 nm |
| Mode-Field Diameter at 1310 nm | 9.2 µm |
| Mode-Field Diameter at 1550 nm | 10.4 µm |
| PMD Link Design Value | ≤ 0.04 ps/√km |
| PMD maximum individual fiber | ≤ 0.1 ps/√km |
Dimensions
| Poids du câble | 36 kg/km |
Binderless* FastAccess® Technology
Innovative cable design that reduces cable access time up to 70 percent and lowers the risk of inadvertent fiber damage
Improved cable and fiber density
Small cable OD enables higher density and lower deployment cost; up to 96 fibers in 8 mm ID duct and up to 144 fibers in 10 mm ID duct
Optimized for air-assisted install in microducts
Capable of installation distances greater than 2000 m (6560 ft) at speeds up to 150 m/min (490 ft/min)
SMF-28® Ultra fiber
ITU-T G.652.D/G.657.A1 rated fibre with improved attenuation and bend performance as well as compatibility with standard single-mode fibers