text.skipToContent text.skipToNavigation

288ZZ4-13161B53

Câble MiniXtend® Ribbon-200 Flow  288F, monomode, courbure améliorée (OS2)

Livraison normale en 21 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 288ZZ4-13161B53
Type de câble Ruban
Environnement Extérieur
Type de produit Diélectrique
Catégorie de fibre optique G.652.D/G.657.A1
Application Microconduite 
Géométrie du câble Rond
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Critères de conception et de test ICEA S-122-744-2016 
Conditions externes
Températures, installation -10 °C  -  60 °C   
Températures, fonctionnement -30 °C  -  70 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  70 °C   
Conception du câble
Nombre de fibres 288
Couleur de la gaine externe Noir
Matériau de la gaine externe Polyéthylène (PE)
Ruban Hydro-expansible
Caractéristiques mécaniques
Résistance à la traction maxi. à long terme 400 N
Résistance à la traction max. à l'installation 1334 N
Diamètre externe du câble, valeur nominale 7,9 mm 
Min. Bend Diameter Operation 238 mm
Min. Bend Diameter Installation 316 mm
Caractéristiques optiques
Code de la fibre Z
Code d'option de performance 61
Catégorie de fibre optique OS2 
Type de fibre Single-mode (OS2) / 190 µm
Nom de la fibre SMF-28® Contour Fit
Atténuation maximale 0,4 dB/km / 0,4 dB/km / 0,3 dB/km
Longueurs d'onde 1310 nm / 1383 nm / 1550 nm
Conformité aux normes ITU-T G.652.D et ITU-T G.657.A1
Dimensions
Poids du câble 44 kg/km
Informations pour commander
Longueur maximale de livraison 8000 m
Fibre monomode, courbure améliorée, 190 μm de diamètre conforme aux normes=
ITU-T G.652.D et G.657.A1, avec un MFD de 9,2 μm, qui maintient une compatibilité totale avec les réseaux de fibres existants
Technologie Ribbon Flow
Permet de concevoir des câbles plus petits et de faciliter le routage. Les Fibres rubans sont compatibles avec les soudeuses de 200 μm et 250 μm disponibles dans le commerce.
Diamètre réduit du câble Haute densité de fibres dans les microconduites
Jusqu'à 60% de réduction du diamètre du câble (par rapport au SST-UltraRibbon™ existant), ce qui permet de doubler le nombre de fibres par conduite à des diamètres extérieurs similaires

Optimisé pour l'installation assistée par air dans les microconduits

Capable de longues distances d'installation

Compact et léger
Optimisation du CapEx pour les installations actuelles et pour leurs évolutions