text.skipToContent text.skipToNavigation

Câble MiniXtend® Ribbon-200 Flow

Le câble Ribbon MiniXtend®-200 Flow de Corning est conçu pour les applications de microconduites. Bien qu'il soit généralement installé par soufflage, le câble peut également être tiré dans des conduits aux charges nominales spécifiées, ce qui permet une myriade d'applications de backbone en conduites. La construction du câble exploite la technologie du Ribbon Flow de Corning dans un design centralisé pour minimiser le diamètre du câble, ce qui permet des applications dans des conduites plus petites. Les microconduits peuvent être placés dans de nouvelles installations ou des installations existantes afin d'éviter les coûts de génie civil. Le matériau de la gaine en PE à faible friction, spécialement formulé, est optimisé pour les performances de soufflage dans les microconduites. En outre, la technologie du Ruban Flow permet un acheminement plus facile à l'intérieur du matériel et des boîtiers d'épissures tout en étant compatible avec les soudeuses de 200 μm et de 250 μm disponibles dans le commerce.
Nombre de fibres

Produits

Référence du produit Nom du produit
288ZZ4-13161B53 MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, 288F, monomode, courbure améliorée (OS2)
864ZZ4-13161B53 MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, 864F, monomode, courbure améliorée (OS2)
432ZZ4-13161B53 MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow, 432F, monomode, courbure améliorée (OS2)