95-051-52-SP-X
Connecteurs anaérobies Compatible ST®, multimode 50 µm (OM3/OM4)
Especificações gerais
| Número do produto | 95-051-52-SP-X |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM3/OM4) |
| Logo Corning | Oui |
| Keyed (security) | No |
| 技术 | 现场研磨 (anaerobic) |
标准
| RoHS | 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | -40 °C para 75 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | Compatible ST® |
| Couleur Boîtier | Métal |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Couleur du boot | Turquoise |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
订购信息
| 包装方法 | 单个包装 |
| 包装内容物 | Connector, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| 每次交付的单元数 | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel