text.skipToContent text.skipToNavigation

95-051-98-SP-KB

Connecteurs anaérobies  LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), noir

Livraison normale en 7 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 95-051-98-SP-KB
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM2)
Logo Corning Oui
键控(安全)
技术 现场研磨 (anaerobic)
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Couleur du boot Noir
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -26 dB
订购信息
包装方法 单个包装
包装内容物 Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
每次交付的单元数 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel