95-051-98-SP-KY
Connecteurs anaérobies LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), jaune
Spécifications générales
| Référence du produit | 95-051-98-SP-KY |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM2) |
| Logo Corning | Oui |
| Détrompé (sécurité) | Oui |
| Technologie | Polissage sur site (anaérobie) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 60 °C |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | LC |
| Couleur Boîtier | Jaune |
| Matériau du boîtier | Composite |
| Couleur du boot | Jaune |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage individuel |
| Contenu du colis | Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Unités par livraison | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel