text.skipToContent text.skipToNavigation

95-051-98-SP-X

Connecteurs anaérobies  LC, multimode 50 µm (OM3/OM4)

Typically ships in 30 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-051-98-SP-X
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM3/OM4)
Logo Corning Oui
Keyed (security) No
Technology Field Polish (anaerobic)
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Noir
Matériau du boîtier Composite
Couleur du boot Turquoise
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -26 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Units per Delivery 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel