95-101-41-SP-NL
Connecteurs anaérobies SC, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo
Spécifications générales
| Référence du produit | 95-101-41-SP-NL |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
| Logo Corning | Non |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Technologie | Polissage sur site (anaérobie) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | SC |
| Couleur Boîtier | Blanc |
| Couleur du boot | Blanc |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage individuel |
| Contenu du colis | Connector, Shroud, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Unités par livraison | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel