95-101-52-SP
Connecteurs anaérobies Compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1)
General Specifications
| Product Number | 95-101-52-SP |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 62,5 µm MM (OM1) |
| Logo Corning | Oui |
| Keyed (security) | No |
| Technology | Field Polish (anaerobic) |
Standards
| RoHS | Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | Compatible ST® |
| Couleur Boîtier | Métal |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Couleur du boot | Beige |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
| Réflectance | ≤ -26 dB |
Ordering Information
| Packaging method | Individual Pack |
| Package contents | Connector, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
| Units per delivery | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve colour-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel