text.skipToContent text.skipToNavigation

95-101-52-SP-NL

Connecteurs anaérobies  Compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number 95-101-52-SP-NL
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Logo Corning Non
Détrompé (sécurité) Non
Technologie Polissage sur site (anaérobie)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Design - Connecteur
Type de connecteur Compatible ST®
Couleur Boîtier Métal
Couleur du boot Noir
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage individuel
Contenu du colis Connector, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3 mm), Boot (900 µm), Boot (2 mm), Boot (3 mm)
Unités par livraison 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel