text.skipToContent text.skipToNavigation

95-101-98-SP-KN

Connecteurs anaérobies  LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), bleu

Typically ships in 7 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
通用规范
产品编码 95-101-98-SP-KN
Product Type Field-Installable Connectors
Fiber Category 62.5 µm MM (OM1)
Corning Logo Yes
Keyed (security) Yes
Tecnología Pulido de campo (anaeróbico)
Normas
RoHS Libre de sustancias peligrosas según RoHS 2011/65/EU
Design - Connector
Connector Type LC
Housing Color Blue
Housing Material Composite
Boot Color Blue
Optical Specifications - Connector
Insertion Loss, Max. 0.75 dB
Reflectance ≤ -26 dB
Informaciones del pedido
Método de embalaje Paquete individual
Contenido del embalaje Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Unidades por entrega 1/1
Quick-cura epoxi
No hay lámparas y hornos necesarios

Herramientas mínimas

Bajos costes de instalación
Pulido a mano para la pérdida mínima de inserción
Fiabilidad y rendimiento óptico
12 posiciones mecánicas clave con código de color
Evita la incompatibilidad de redes
Solución de conectores con llave
Seguridad delantero y trasero en el panel de red