text.skipToContent text.skipToNavigation

95-101-98-SP-KV

Connecteurs anaérobies  LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), violet

Typically ships in 5 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.
General Specifications
Product Number 95-101-98-SP-KV
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Logo Corning Oui
Détrompé (sécurité) Oui
Technology Field Polish (anaerobic)
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Violet
Matériau du boîtier Composite
Couleur du boot Violet
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -26 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Units per Delivery 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel