95-201-61-SP
Connecteurs anaérobies FC, monomode (OS2)
Spécifications générales
Référence du produit | 95-201-61-SP |
Type de produit | Connecteurs sur site |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Logo Corning | Oui |
Détrompé (sécurité) | Non |
Technologie | Polissage sur site (anaérobie) |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, fonctionnement | -40 °C - 75 °C |
Design - Connecteur
Type de connecteur | FC |
Couleur Boîtier | Métal |
Matériau du boîtier | Métal |
Couleur du boot | Blanc |
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. | 0.75 dB |
Réflectance | ≤ -40 dB |
Informations pour commander
Contenu du colis | Connector, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm) |
Méthode d'emballage | Emballage individuel |
Unités par livraison | 1/1 |
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel