text.skipToContent text.skipToNavigation

95-201-98-SP-KE

Connecteurs anaérobies  LC avec détrompeur, monomode (OS2), orange

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto 95-201-98-SP-KE
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Logo Corning Oui
Keyed (security) Yes
Technology Field Polish (anaerobic)
Standards
RoHS Free of hazardous substances according to RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  para  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Orange
Matériau du boîtier Composite
Couleur du boot Orange
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -40 dB
Ordering Information
Packaging Method Individual Pack
Package Contents Keyed Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3.0 mm), Boot (900 µm), Boot (2.0 mm), Boot (3.0 mm)
Units per Delivery 1/1
Quick-cura epóxi
Não há lâmpadas ou fornos necessários

O mínimo de ferramentas

Baixo custo de instalação
Mão polido para perda mínima de inserção
Confiabilidade e desempenho óptico
Doze posições de chave mecânica codificadas por cor
Impede a falha de correspondência das redes
Solução conector com chave
Segurança dianteira e traseira no painel rede