text.skipToContent text.skipToNavigation

95-201-98-SP-NL

Connecteurs anaérobies  LC, monomode (OS2), sans logo

Livraison normale en 7 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 95-201-98-SP-NL
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Logo Corning Non
Détrompé (sécurité) Non
Technologie Polissage sur site (anaérobie)
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur LC
Couleur Boîtier Bleu
Matériau du boîtier Composite
Couleur du boot Bleu
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0.75 dB
Réflectance ≤ -40 dB
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage individuel
Contenu du colis Connector, Trigger, Crimp Band (1.6/2.0 mm), Crimp Band (3 mm), Boot (900 μm), Boot (2 mm), Boot (3 mm)
Unités par livraison 1/1
Quick-cure epoxy
No lamps or ovens needed
Minimal tools
Low installation cost
Hand polished for minimum insertion loss
Reliability and optical performance
Twelve color-coded mechanical key positions
Prevents mismatch of networks
Keyed connector solution
Front and rear security in network panel