Connecteurs anaérobies
Les connecteurs anaérobie Corning offrent des performances optiques pour un raccordement rapide sur site des applications fibre jusqu'au poste de travail, pour les connexions monomodes et multimodes. Ce connecteur combine la commodité du durcissement rapide de l'adhésif anaérobie avec les performances des connecteurs époxy et polis. Idéale pour les réseaux d'entreprise et toutes les installations de connecteurs sur site, la technologie à durcissement anaérobie permet d'installer des réseaux à fibre optique de manière rentable avec un minimum d'outils. L'installation du connecteur se fait en quelques minutes grâce au processus d'adhésif anaérobie époxy en deux parties. L'adhésif est d'abord injecté dans la ferrule du connecteur, puis la fibre est trempée dans l'apprêt et insérée dans le connecteur. Le durcissement ne prend qu'une minute, sans lampe ni four.
Produits
| Référence du produit | Nom du produit | |
|---|---|---|
| 95-051-41-SP | Connecteur anaérobie, SC, multimode 50 µm (OM2) | |
| 95-051-41-SP-X | Connecteur anaérobie, SC, multimode 50 µm (OM3/OM4) | |
| 95-051-52-SP | Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM2) | |
| 95-051-52-SP-NL | Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM2), sans logo | |
| 95-051-52-SP-X | Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 50 µm (OM3/OM4) | |
| 95-051-61-SP | Connecteur anaérobie, FC, multimode 50 µm (OM2) | |
| 95-051-61-SP-X | Connecteur anaérobie, FC, multimode 50 µm (OM3/OM4) | |
| 95-051-98-SP | Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM2, OM3, OM4) | |
| 95-051-98-SP-KA | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), turquoise | |
| 95-051-98-SP-KB | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), noir | |
| 95-051-98-SP-KE | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), orange | |
| 95-051-98-SP-KG | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), vert | |
| 95-051-98-SP-KN | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), bleu | |
| 95-051-98-SP-KP | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), rose | |
| 95-051-98-SP-KR | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), rouge | |
| 95-051-98-SP-KS | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), gris | |
| 95-051-98-SP-KV | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), violet | |
| 95-051-98-SP-KW | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), blanc | |
| 95-051-98-SP-KY | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 50 µm (OM2), jaune | |
| 95-051-98-SP-NL | Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM2), sans logo | |
| 95-051-98-SP-X | Connecteur anaérobie, LC, multimode 50 µm (OM3/OM4) | |
| 95-101-41-SP | Connecteur anaérobie, SC, multimode 62,5 µm (OM1) | |
| 95-101-41-SP-NL | Connecteur anaérobie, SC, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo | |
| 95-101-52-SP | Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1) | |
| 95-101-52-SP-NL | Connecteur anaérobie, compatible ST®, multimode 62,5 µm (OM1), sans logo | |
| 95-101-61-SP | Connecteur anaérobie, FC, multimode 62,5 µm (OM1) | |
| 95-101-98-SP | Connecteur anaérobie, LC, multimode 62,5 µm (OM1) | |
| 95-101-98-SP-KB | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), noir | |
| 95-101-98-SP-KE | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), orange | |
| 95-101-98-SP-KG | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), vert | |
| 95-101-98-SP-KN | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), bleu | |
| 95-101-98-SP-KP | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), rose | |
| 95-101-98-SP-KR | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), rouge | |
| 95-101-98-SP-KS | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), gris | |
| 95-101-98-SP-KV | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), violet | |
| 95-101-98-SP-KW | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), blanc | |
| 95-101-98-SP-KY | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, multimode 62,5 µm (OM1), jaune | |
| 95-201-41-SP | Connecteur anaérobie, SC, monomode (OS2) | |
| 95-201-41-SP-NL | Connecteur anaérobie, SC, monomode (OS2), sans logo | |
| 95-201-52-SP | Connecteur anaérobie, compatible ST®, monomode (OS2) | |
| 95-201-61-SP | Connecteur anaérobie, FC, monomode (OS2) | |
| 95-201-98-SP | Connecteur anaérobie, LC, monomode (OS2) | |
| 95-201-98-SP-KA | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), turquoise | |
| 95-201-98-SP-KB | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), noir | |
| 95-201-98-SP-KE | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), orange | |
| 95-201-98-SP-KG | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), vert | |
| 95-201-98-SP-KN | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), bleu | |
| 95-201-98-SP-KP | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), rose | |
| 95-201-98-SP-KR | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), rouge | |
| 95-201-98-SP-KS | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), gris | |
| 95-201-98-SP-KV | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), violet | |
| 95-201-98-SP-KW | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), blanc | |
| 95-201-98-SP-KY | Connecteur anaérobie, LC avec détrompeur, monomode (OS2), jaune | |
| 95-201-98-SP-NL | Connecteur anaérobie, LC, monomode (OS2), sans logo |