text.skipToContent text.skipToNavigation

80611622335

Connecteur Crimplok™+  Connecteur Crimplok™+

Livraison normale en 14 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit 80611622335
Type de produit Connecteurs
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de produit Connecteurs
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  -  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC UPC
Couleur Boîtier Vert
Couleur du boot Blanc
Caractéristiques optiques - Connecteur
Réflectance, Typique < -60 dB
Informations pour commander
Unités par livraison 120/1