text.skipToContent text.skipToNavigation
Les connecteurs Crimplok™+ offrent une installation rapide et directe sur le terrain de la fibre multimode 250/900 µm sans nécessiter d'épissure, de gel ou d'adhésif. Les connecteurs sont compatibles SC et comportent un élément métallique qui verrouille mécaniquement la fibre en place. Le nouvel outil d'activation Crimplok™+ APC et le capuchon de connecteur à réglage de protubérance simplifient le processus de terminaison des fibres, réduisent les composants de l'outillage et améliorent la facilité d'utilisation.
Type de connecteur

Produits

Référence du produit Nom du produit
80611380967 Connecteur Crimplok™+
80611494123 Connecteur Crimplok™+, SC, sans polissage, monomode, épissure plate avec outil, cliveuse facile
80611622004 Connecteur Crimplok™+
80611622087 Connecteur Crimplok™+
80611622145 Connecteur Crimplok™+
80611622335 Connecteur Crimplok™+