text.skipToContent text.skipToNavigation

FL2-SC-2-3MM-OM1-25-TAA

Connecteur FuseLite® 2 Splice-on  SC, 2-3 mm, multimode (OM1), TAA, pack of 25

Livraison normale en 5 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit FL2-SC-2-3MM-OM1-25-TAA
Catégorie de fibre optique 62,5 µm MM (OM1)
Type de produit Connecteurs sur site
Compatibilité SC
Logo Corning Non
Détrompé (sécurité) Non
Technologie Épissable
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement -40 °C  -  75 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Réflectance < -30 dB
Perte d’insertion, typique 0,2 dB
Informations pour commander
Contenu du colis "FuseLite® 2 Splice-on Connector, SC, 2-3 mm, multimode (OM1), TAA"
Méthode d'emballage Emballage en vrac
Unités par livraison 25/1
Vaste plage de températures de fonctionnement (-40°C à +75°C)
Utilité et flexibilité
Surfaces d'extrémité polies en usine
Performances optiques constantes
Technique de raccordement pour épissures
Idéal pour les applications sensibles à la réflectance
Protection des épissures dans le corps du connecteur
Pas de cassettes d'épissure nécessaires