FL2-SC-2-3MM-OM4-6
Connecteur FuseLite® 2 Splice-on SC, 2-3 mm, multimode (OM4), pack de 6
Spécifications générales
| Référence du produit | FL2-SC-2-3MM-OM4-6 |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Catégorie de fibre optique | 50 µm MM (OM4) |
| Type de produit | Connecteurs sur site |
| Compatibilité | SC |
| Logo Corning | Non |
| Détrompé (sécurité) | Non |
| Technologie | Épissable |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Design - Connecteur
| Type de connecteur | SC |
| Matériau du boîtier | Composite |
Caractéristiques optiques - Connecteur
| Perte d’insertion, Max. | 0,3 dB |
| Réflectance | < -30 dB |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage en vrac |
| Contenu du colis | FuseLite® 2 Splice-on Connector, SC, 2-3 mm, multimode (OM4) |
| Unités par livraison | 6/1 |
Vaste plage de températures de fonctionnement (-40°C à +75°C)
Utilité et flexibilité
Surfaces d'extrémité polies en usine
Performances optiques constantes
Technique de raccordement pour épissures
Idéal pour les applications sensibles à la réflectance
Protection des épissures dans le corps du connecteur
Pas de cassettes d'épissure nécessaires
Connecteurs d'épissure rapide de fibres
Permet une connectivité rapide par épissure par fusion pour tous les réseaux
Connecteurs d'épissure flexibles pour fibres optiques
Offrir une flexibilité pour les réparations et le rétablissement de la connectivité