text.skipToContent text.skipToNavigation

FL2-SCU-2-3MM-SM-25

Connecteur FuseLite® 2 Splice-on  SC/UPC, 2-3 mm, monomode (OS2), pack de 25

Livraison normale en 5 jour(s) Délais de livraison à reception de la commande.
Spécifications générales
Référence du produit FL2-SCU-2-3MM-SM-25
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Type de produit Connecteurs sur site
Compatibilité SC 
Logo Corning Non
Détrompé (sécurité) Non
Technologie Épissable
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Design - Connecteur
Type de connecteur SC UPC
Matériau du boîtier Composite
Caractéristiques optiques - Connecteur
Perte d’insertion, Max. 0,3 dB
Réflectance < -50 dB
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage en vrac
Contenu du colis FuseLite® 2 Splice-on Connector, SC UPC, 2-3 mm, Single-mode (OS2)
Unités par livraison 25/1
Vaste plage de températures de fonctionnement (-40°C à +75°C)
Utilité et flexibilité
Surfaces d'extrémité polies en usine
Performances optiques constantes
Technique de raccordement pour épissures
Idéal pour les applications sensibles à la réflectance
Protection des épissures dans le corps du connecteur
Pas de cassettes d'épissure nécessaires

Connecteurs d'épissure rapide de fibres

Permet une connectivité rapide par épissure par fusion pour tous les réseaux

Connecteurs d'épissure flexibles pour fibres optiques

Offrir une flexibilité pour les réparations et le rétablissement de la connectivité