text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-SC-OM2-48

Connecteur NPC (No Polish)  NPC+ SC/OM2/250/900

Envia normalmente em 7 Tag(e) O prazo real de entrega será confirmado no recebimento do pedido.

Especificações gerais
Número do produto NPCP-SC-OM2-48
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique 50 µm MM (OM2)
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux exigences environnementales et mécaniques de TIA / EIA-568-D.3,  GR-1081, numéro 1 section 4.3 rendement,  Exigences de perte d'insertion du GR-1081-CORE, numéro 1 (GR-326-CORE, numéro 4) Cycle thermique et âge thermique; performances de pertes en retour typiques d'un connecteur à épissure mécanique au gel d'index,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Conditions externes
Températures, fonctionnement -10 °C  para  60 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  para  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC
Couleur Boîtier Noir
Matériau de la férule Yttria-stabilized Zirconia
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage UPC
Perte d’insertion, Max. 0,5 dB
Réflectance, Typique < -30 dB
Dimensions
Poids 33 g
Informations pour commander
Contenu du colis 48 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 8 containers per box). Minimum Order Quantity: 48 PCE
Poids à l'expédition 385 g
Unités par livraison 48/1
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)