text.skipToContent text.skipToNavigation

NPCP-SCA-120-C

Connecteur NPC (No Polish)  SC/APC, FS, 250/ 900 μm avec 1 outil EasyCleaver et 1 outil de blocage pour gaine à fibre semi-serrée

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number NPCP-SCA-120-C
Type de produit Connecteurs sur site
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Technologie Non-époxy/non-poli
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Approbations et homologations Conforme aux exigences environnementales et mécaniques de TIA / EIA-568-D.3,  GR-1081, numéro 1 section 4.3 rendement,  Exigences de perte d'insertion du GR-1081-CORE, numéro 1 (GR-326-CORE, numéro 4) Cycle thermique et âge thermique; performances de pertes en retour typiques d'un connecteur à épissure mécanique au gel d'index,  Back reflection performance was typical of an index gel-matched mechanical splice connector 
Conditions externes
Standard de cycle de températures ≤ 0.3 dB IL, -40° to +75°C, 21 cycles
Températures, fonctionnement -40 °C  to  75 °C   
Plage de température, stockage -40 °C  to  85 °C   
Design - Connecteur
Type de connecteur SC
Couleur Boîtier Vert
Matériau de la férule Yttria-stabilized Zirconia
Caractéristiques mécaniques - Connecteur
Diamètre extérieur Fibre 125 µm
Résistance ≤ 0.2 dB changement, 500 réutilisations, FOTP-21
Caractéristiques optiques - Connecteur
Polissage APC
Perte d’insertion, Max. 0.6 dB
Réflectance, Typique < -55 dB
Dimensions
Poids 76 g
Informations pour commander
Contenu du colis 120 piece box (6 connectors packaged in plastic thermoformed containers, 20 containers per box). One maintenance-free EasyCleaver. One semi-tight buffer clamp. Minimum Order Quantity: 120 PCE
Poids à l'expédition 886 g
Unités par livraison 120/1
Terminaison sur le terrain
Longueur de câble correcte, pas de mou de câble à stocker
Outil de montage simple
Installation rapide et facile
Connecteurs 250/900 µm et connecteurs gainés disponibles
Amélioration potentielle de la chaîne d'approvisionnement et de la gestion des stocks
Pigtails en fibre de verre polis en usine dans la férule
Pas de polissage sur place ni d'adhésifs nécessaires
Pas d'investissement en outils
Permet une vitesse d'installation maximale en éliminant l'achat d'outils d'installation et d'appareils pour casser la fibre optique (Easy Cleaver Combos)