text.skipToContent text.skipToNavigation

Les connecteurs UniCam® LC Corning offrent des performances optiques dans une solution de terminaison sur site rapide et facile, idéale pour les applications de fibre optique jusqu'au poste de travail où le temps d'installation et de démontage est critique. La technologie d'épissure mécanique de haute précision permet d'installer des réseaux de fibre optique rapidement et à moindre coût. L'installation d'un connecteur compatible LC, SC ou ST® peut être réalisée en 50 secondes ou une minute avec le kit d'outils haute performance UniCam.
L'outil d'installation léger et portatif et le couperet de précision haute performance éliminent virtuellement la variabilité humaine pendant l'installation, garantissant des terminaisons correctes du premier coup, à chaque fois. Ce kit a été conçu en tenant compte des besoins des installateurs de réseaux, qu'il s'agisse du couperet, avec son design de précision intuitif et portatif et son maintien de précision à double pince, ou de l'outil d'installation, avec son signal de retour immédiat (go/no-go) indiquant la bonne connexion de la fibre de terrain au stub de fibre. L'installation est simple tout en garantissant des performances optiques exceptionnelles.
Chaque connecteur UniCam est assuré de répondre à la spécification publiée au moment de l'installation ou Corning le remplacera.


Products

Product Number Product Name
95-000-99 Connecteur UniCam®, LC
95-000-99-Z Connecteur UniCam®, LC
95-050-90 Connecteur UniCam®, LC
95-050-99 Connecteur UniCam®, LC
95-050-99-X Connecteur UniCam® de haute performance, 50 µm multimode (OM3/OM4)
95-050-99-X-Z Connecteur UniCam®, LC
95-050-99-Z Connecteur UniCam®, LC
95-200-94 Connecteur UniCam®, LC
95-200-94-Z Connecteur UniCam®, LC
95-200-99 Connecteur UniCam® de haute performance, LC monomode (OS2)
95-200-99-Z Connecteur UniCam®, LC