FAN-BT25-06
Kits Tube buffer Fan-out 6 FO, jambes 635 mm
Spécifications générales
| Référence du produit | FAN-BT25-06 |
| Type de produit | Kit pour épanouisseur (Fan-out) |
| Catégorie du produit | Produits-clés |
| Environnement | Intérieur |
| Type de produit | Kit pour épanouisseur (Fan-out) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
| Températures, fonctionnement | 0 °C - 70 °C |
Conception
| Couleur de tube épanouisseur | Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc |
| Nombre de fibres optiques | 6 |
| Fibres par tube buffer | 6 |
Mechanical Specifications - Fan-Out Kit
| Longueur de furcation | 44,5 mm |
| Longueur du tube | 635 mm |
| Diamètre extérieur du tube | 0,9 mm |
Informations pour commander
| Méthode d'emballage | Emballage individuel |
| Contenu du colis | Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing |
| Unités par livraison | 1/1 |
Connexion par emboîtement
Elimine l'époxy pour les kits d'intérieur
Possibilités d'acheminement de la fibre
Meilleure gestion des fibres