text.skipToContent text.skipToNavigation

FAN-BT47-06

Kits Tube buffer Fan-outs  Kits Tube buffer Fan-outs

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number FAN-BT47-06
Type de produit Kit pour épanouisseur (Fan-out)
Environnement Intérieur
Type de produit Kit pour épanouisseur (Fan-out)
Compatibilité 250 µm 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, fonctionnement 0 °C  to  70 °C   
Conception
Couleur de tube épanouisseur Bleu, orange, vert, marron, gris, blanc
Nombre de fibres optiques 6
Fibres par tube buffer 6
Mechanical Specifications - Fan-Out Kit
Longueur de furcation 44,5 mm
Longueur du tube 1193,8 mm
Diamètre extérieur du tube 0,9 mm
Informations pour commander
Méthode d'emballage Emballage individuel
Contenu du colis Fan-out top, fan-out bottom, insert with fan-out tubing
Unités par livraison 1/1
Connexion par emboîtement
Elimine l'époxy pour les kits d'intérieur
Possibilités d'acheminement de la fibre
Meilleure gestion des fibres