text.skipToContent text.skipToNavigation

Kit de terminaison Fibre NPC+

Le connecteur NPC+ (No Polish Connector) élimine le polissage sur le terrain, les pièces détachées et les outils de terminaison. La conception innovante de la pince tampon élimine les reprises en offrant des performances mécaniques supérieures en matière de torsion et de transmission avec charge appliquée (TWAL). Après la préparation des fibres et le clivage, l'installation est un processus simple en trois étapes : insérer la fibre, actionner l'épissure, activer la pince tampon. Plus rapide que l'épissure par fusion, le NPC+ permet de réduire les coûts d'installation et la complexité globale de l'installation.

Comptabilité 250 µm-900 µm

Produits

Référence du produit Nom du produit
TKT-NPCP-CI01 Kit de terminaison, cliveuse CI-01 de haute précision incluse
TKT-NPCP-FBC007 Kit de terminaison, cliveuse FBC-007 de haute précision incluse