text.skipToContent text.skipToNavigation

CCH1-STRN-INT

Supports décharge de tension CCH  Supports décharge de tension CCH

Typically ships in 14 day(s) Actual lead time confirmed upon receipt of order.

General Specifications
Product Number CCH1-STRN-INT
Type de produit Matériel montable en baie
Type d'accessoire CCH
Type de câble Monofibre (900 µm)
Type de montage Montage en baie 
Application Bureau central,  Tête de réseau,  Réseaux d'opérateurs,  Fibre jusqu'au domicile (FTTP) 
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Type de connecteur SC
Direction d'entrée de câble Fond arrière droit, horizontal
Connector Specs
Polissage APC
Informations pour commander
Encombrement 1 U
Unités par livraison 1/1