text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-BKT-MTP48

Armoires de rue - accessoires  Support pour adaptateur d'armoire de rue 48xMTP

通用规范
产品编码 CAB-BKT-MTP48
产品类型 Centrix
Accessory Type Centrix
光纤类别 单模(OS2)
光缆类型 250 µm
标准
RoHS 无有害物质根据RoHS 2011/65/EU
环境条件
温度范围,操作 -40 °C  -  70 °C    (-40 °F  -  158 °F    )
设计
连接器类型 E2000
端口数 12
设计 - 适配器
适配器配线箱颜色 绿色
适配器类型 E2000
Connector Specs
研磨 APC
尺寸
Weight 0.5 kg
订购信息
Shipping Weight 0.85 kg
每次交付的单元数 1/1