CAB-DR2009SGN
Armoires de rue - accessoires Armoires de rue - accessoires
Spécifications générales
Référence du produit | CAB-DR2009SGN |
Code EAN | 4042673688563 |
Type de produit | Cassettes |
Type d'accessoire | Centrix |
Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
Application | Data center LAN/SAN |
Option d'épissure | Oui |
Normes
RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conditions externes
Températures, installation | -5 °C - 50 °C |
Températures, fonctionnement | -20 °C - 60 °C |
Plage de température, stockage | -25 °C - 70 °C |
Conception
Type de cassette d'épissure | Cassette d'épissure EDGE™ avec organiseurs |
Type de boîtier | Cassettes |
Type de panneau ou de module | EDGE™ |
Type de protecteurs d'épissure | Protection d'épissure à sertir |
Capacité en fibre | 12 |
Nombre de protecteurs d'épissure | 12 |
Nombre d'adaptateurs par panel | 6 |
Couleur de l'adaptateur avant | Bleu |
Nombre de pigtails | 12 |
Longueur du pigtail | 1,5 m |
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur | Bleu |
Type d'adaptateur | LC Duplex avec volet anti-poussière intégré |
Matériel d'insertion | Céramique |
Adaptateur avec volet | Oui |
Connector Specs
Polissage | UPC |
Type de connecteur | LC duplex |
Matériau de la férule | Céramique |
Dimensions
Poids | 0,08 kg |
Informations pour commander
Poids à l'expédition | 0,13 kg |
Capacité du module | 12 |
Unités par livraison | 1/1 |