text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-DR2209SGB

Armoires de rue - accessoires  Set de porte 2200 mm, porte battante 1x600 mm avec fenêtre + porte métallique 1x300 mm, court

Trouvez votre distributeur Délais de livraison à reception de la commande
Spécifications générales
Référence du produit CAB-DR2209SGB
Type d'accessoire Centrix
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conception
Couleur Gris
Dimensions
Hauteur 2400 mm
Poids 27 kg
Informations pour commander
Unités par livraison 1/1
Poids à l'expédition 67 kg