text.skipToContent text.skipToNavigation

CAB-DR2209SMN

Armoires de rue - accessoires  Set de porte 2200mm, porte battante 1x600mm avec fenêtre + porte métallique 1x300mm, long

Contact Distributor for Lead Time
General Specifications
Product Number CAB-DR2209SMN
Type de produit Cassettes
Type d'accessoire Centrix
Catégorie de fibre optique Monomode (OS2)
Application Data center 
Option d'épissure Oui
Normes
RoHS Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU
Conditions externes
Températures, installation -5 °C  to  50 °C   
Températures, fonctionnement -20 °C  to  60 °C   
Plage de température, stockage -25 °C  to  70 °C   
Conception
Type de connecteur LC duplex
Type de cassette d'épissure Cassette d'épissure EDGE™ avec organiseurs
Type de panneau ou de module EDGE
Type de protecteurs d'épissure Protection d'épissure thermorétractable
Capacité en fibre 12
Nombre de protecteurs d'épissure 12
Nombre d'adaptateurs par panel 6
Couleur de l'adaptateur avant Vert
Type de connecteur (avant) LC duplex avec volet anti-poussière intégré
Nombre de pigtails 12
Longueur du pigtail 1,5 m
Conception
Couleur du boîtier de l'adaptateur Vert
Type d'adaptateur LC Duplex avec volet anti-poussière intégré
Matériel d'insertion Céramique
Adaptateur avec volet Oui
Connector Specs
Polissage APC
Matériau de la férule Céramique
Dimensions
Hauteur 2400 mm
Poids 34 kg
Informations pour commander
Capacité du module 12
Poids à l'expédition 74 kg
Unités par livraison 1/1