CAB-DT-A4
Armoires de rue - accessoires Armoires de rue - accessoires
Spécifications générales
| Référence du produit | CAB-DT-A4 |
| Type de produit | Accessoires |
| Type d'accessoire | Centrix |
| Type d'accès | Accès arrière fixe |
| Type de câble | Interconnecter |
| Type de montage | Solution baie / châssis, Montage en baie |
| Application | Bureau central, Data center, Environnements de réseaux privés, Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Direction d'entrée de câble | Arrière |
| Nombre de ports | 24 |
| Couleur de l'adaptateur avant | Vert |
| Nombre d'entrées de câbles | 1 |
| Nombre de pigtails | 24 |
| Longueur du pigtail | 2 m |
Connector Specs
| Polissage | APC |
Dimensions
| Poids | 0,9 kg |
Informations pour commander
| Poids à l'expédition | 1,1 kg |
| Unités par livraison | 1/1 |