CAB-JG
Armoires de rue - accessoires Cabinet Jumper Guide Plate, 8 Separator Plate
Spécifications générales
| Référence du produit | CAB-JG |
| Type de produit | Matériel montable en baie |
| Type d'accessoire | Centrix |
| Catégorie de fibre optique | Monomode (OS2) |
| Type de câble | Monofibre (900 µm) |
| Application | Bureau central, Tête de réseau, Réseaux d'opérateurs, Fibre jusqu'au domicile (FTTP) |
Normes
| RoHS | Ne contient aucune substance dangereuse au sens de la directive RoHS 2011/65/EU |
Conception
| Configuration du connecteur | LC duplex |
| Type de panneau ou de module | Cassette Centrix™ |
| Type de protecteurs d'épissure | Protection d'épissure thermorétractable |
| Nombre de protecteurs d'épissure | 36 |
Conception
| Type d'adaptateur | LC |
Connector Specs
| Polissage | UPC |
Informations pour commander
| Unités par livraison | 1/1 |
| Poids à l'expédition | 1 kg |